Motorstellventile

013U0027



RAV

013U0027

Technische Daten



Bestell-Nr. 013U0027 
DN 25 
kvs 3.1  m3/h
PN 10 
Medium Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 0  °C
max. Medientemp. 120  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss I-Gewinde 
Anschlussgrösse Eingang Rp 1, Ausgang R 1 
Werkstoff Ventilg. MS 58, vernickelt 
dp max. 0,8  bar
Hub 1,1  mm
Ventilkennlinie Linear 
z-Wert 0,5 
Druckentlastung Nein 
EAN 5702420012933 

Zubehör



065Z7018 Adapter