Heizkörperthermostate

013G7855



Voreinstellbare und druckunabhängige 2-in1-Ventilgehäuse Dynamic™ Valve RA-DV

013G7855

Technische Daten



Bestellnummer 013G7855 
Typ RA-DV 
Bauform/Beschreibung dP Tool (delta P Tool) 
Max. Betriebsdruck 10  bar
Max. Differenz Druck 0.6  bar
Prüfdruck 16  bar
Max. Betriebstemp. 120  ° C