Heizkörperthermostate

013G7721



Voreinstellbare und druckunabhängige 2-in1-Ventilgehäuse Dynamic™ Valve RA-DV

013G7721

Technische Daten



Bestellnummer 013G7721 
Typ RA-DV 
Bauform/Beschreibung Eck 
Ventildimension 10  DN
Max. Betriebsdruck 10  bar
Max. Differenz Druck 0.6  bar
Prüfdruck 16  bar
Max. Betriebstemp. 120  ° C
Anschluss Heizkörper Rp 3/8 
Anschluss Anlage R 3/8