Heizkörperthermostate

013G7710



Voreinstellbare und druckunabhängige 2-in1-Ventilgehäuse Dynamic™ Valve RA-DV

013G7710

Technische Daten



Bestellnummer 013G7710 
Typ RA-DV 
Bauform/Beschreibung UK (Axial) 
Ventildimension 15  DN
Max. Betriebsdruck 10  bar
Max. Differenz Druck 0.6  bar
Prüfdruck 16  bar
Max. Betriebstemp. 120  ° C
Anschluss Heizkörper Rp 1/2 
Anschluss Anlage Rp 1/2