Heizkörperthermostate

013G7391



Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile

013G7391

Technische Daten



Bestellnummer 013G7391 
Beschreibung RA-U 
Heizkörper / Fabrikat Arbonia, Dianorm, Diatherm, Ferroli, HM-Galant, Henrad (bis ca. 2002), Kaiman, Korado (bis 2000), Purmo, Radson und Stelrad (bis 2002) 
Inhalt Einbauventil für Ventilheizkörper, für kleine Volumenströme 
Dimension G 1/2 A 
EAN 5702420025735 
Ausschreibungstext Einbauventil Serie "3" mit Feinstvoreinstellung Voreinstellung durch Kulisse, optischer Einstellkontrolle und gelber Vorein- stellkrone, in Einzelverpackung für den Einbau in Ventil/Universalheizkörper der Firmen: Diatherm / HM-Galant und Arbonia. Ventilkörper aus Messing MS 58, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen- entleerung auswechselbar, max. Betriebsdruck: 10 bar max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C Einschraubgewinde G 1/2" Oberfläche: Messing Kvs-Wert: 0.55 m3/h Kv-Bereich bei xp = 0,5-2K (ohne HK) 0.04 - 0.34 m3/h Fabrikat: Danfoss Typ: RA-U Bestell-Nr.: 013G7391