Heizkörperthermostate

013G7390



Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile

013G7390

Technische Daten



Bestellnummer 013G7390 
Beschreibung RA-N 
Heizkörper / Fabrikat Arbonia, Dianorm, Diatherm, Ferroli, HM-Galant, Henrad (bis ca. 2002), Kaiman, Korado (bis 2000), Purmo, Radson und Stelrad (bis 2002) 
Inhalt Einbauventil für Ventilheizkörper, für normale und große Volumenströme 
Dimension G 1/2 A 
EAN 5702420034621 
Ausschreibungstext Einbauventil Serie "3" mit Voreinstellung Voreinstellung durch Kulisse, optischer Einstellkontrolle und roter Voreinstell- krone, in Einzelverpackung für den Einbau in Ventil/Universalheizkörper der Firmen: Diatherm / HM-Galant und Arbonia. Ventilkörper aus Messing MS 58, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen- entleerung auswechselbar, max. Betriebsdruck: 10 bar max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C Einschraubgewinde G 1/2" Oberfläche: Messing Kvs-Wert: 1.05 m3/h Kv-Bereich bei xp = 0,5-2K (ohne HK) 0.14 - 0.87 m3/h Fabrikat: Danfoss Typ: RA-N Bestell-Nr.: 013G7390