Heizkörperthermostate

013G7381



Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile

013G7381

Technische Daten



Bestellnummer 013G7381 
Beschreibung RA-UI  
Heizkörper / Fabrikat Brötje, Henrad, Stelrad ab 2002 
Inhalt Einbauventil für Schäfer und Ferroli Ventilheizkörper, für kleine Volumenströme 
Dimension G 1/2 A 
EAN 5702420037912 
Ausschreibungstext Einbauventil Serie "3" mit Feinstvoreinstellung Voreinstellung durch Kulisse, optischer Einstellkontrolle und gelber Vorein- stellkrone, in Einzelverpackung inklu- sive Innen O-Ring Abdichtung für den Einbau in Schäfer Universalheizkörper. Ventilkörper aus Messing MS 58, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen- entleerung auswechselbar, max. Betriebsdruck: 10 bar max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C Einschraubgewinde G 1/2" Oberfläche: Messing Kvs-Wert: 0.55 m3/h Kv-Bereich bei xp = 0,5-2K (ohne HK) 0.04 - 0.34 m3/h Fabrikat: Danfoss Typ: RA-UI Bestell-Nr.: 013G7381