Heizkörperthermostate

013G7380



Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile

013G7380

Technische Daten



Bestellnummer 013G7380 
Beschreibung RA-NI  
Heizkörper / Fabrikat Brötje, Henrad, Stelrad ab 2002 
Inhalt Einbauventil für Schäfer und Ferroli Ventilheizkörper, für normale und große Volumenströme 
Dimension G 1/2 A 
EAN 5702420037905 
Ausschreibungstext Einbauventil Serie "3" mit Voreinstellung Voreinstellung durch Kulisse, optischer Einstellkontrolle und roter Voreinstell- krone, in Einzelverpackung inklusive Innen O-Ring-Abdichtung für den Einbau in Schäfer Universalheizkörper. Ventilkörper aus Messing MS 58, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen- entleerung auswechselbar, max. Betriebsdruck: 10 bar max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C Einschraubgewinde G 1/2" Oberfläche: Messing Kvs-Wert: 1.05 m3/h Kv-Bereich bei xp = 0,5-2K (ohne HK) 0.14 - 0.87 m3/h Fabrikat: Danfoss Typ: RA-NI Bestell-Nr.: 013G7380