Heizkörperthermostate

013G7361



Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile

013G7361

Technische Daten



Bestellnummer 013G7361 
Beschreibung RA-U  
Heizkörper / Fabrikat Vogel & Noot (Cosma-Nova) 
Inhalt Einbauventil für Vogel & Noot (Cosma-Nova) Ventilheizkörper, für kleine Volumenströme  
Dimension G 1/2 A 
EAN 5702420036519 
Ausschreibungstext Einbauventil Serie "3" mit Feinstvoreinstellung Voreinstellung durch Kulisse, optischer Einstellkontrolle und gelber Vorein- stellkrone, in Einzelverpackung für den Einbau in Ventil/Universalheizkörper der Firma: Vogel & Noot (Cosmo-Nova). Ventilkörper aus Messing MS 58, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen- entleerung auswechselbar, max. Betriebsdruck: 10 bar max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C Einschraubgewinde G 1/2" Oberfläche: Messing Kvs-Wert: 0.55 m3/h Kv-Bereich bei xp = 0,5-2K (ohne HK) 0.04 - 0.34 m3/h Fabrikat: Danfoss Typ: RA-U Bestell-Nr.: 013G7361