Heizkörperthermostate

013G5130



Fühlerelemente RAW-K

013G5130

Technische Daten



Bestellnummer 013G5130 
Typ RAW-K 
Beschreibung Fühlerelement RAW-K 5130 
Ausführung Eingebauter Fühler,
mit Nullabsperrung
zum Frostschutz
 
Anschluss M30x1.5 
Temperatur- bereich °C 8-28 
Farbe RAL 9016 
Kapillarrohr -  m
EAN 5702420027524 
Ausschreibungstext Thermostatisches Fühlerelement mit Überwurfmutter (Gewindeanschluß M 30 x 1,5) gemäß DIN EN 215 passend ohne Adapter auf Ventilheiz- körper (Fertigheizkörper) der Firmen: Biasi, Dianorm, Diatherm, Ferroli, Finimetal, Henrad, Kermi, Purmo, Radson, Superia und Veha flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement für die Auslegung mit kleinen P-Bändern, Frostschutzsicherung, Temperaturbereich: 8 - 28 C Eingebauter Fühler für Gewindeanschluß, Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz Fabrikat: Danfoss Typ: RAW-K 5130 Bestell-Nr.: 013G5130