Heizkörperthermostate

013G5032



Fühlerelemente RAW-K

013G5032

Technische Daten



Bestellnummer 013G5032 
Typ RAW-K 
Beschreibung Fühlerelement RAW-K 5032 
Ausführung Fernfühler 
Anschluss M30x1.5 
Temperatur- bereich °C 8-28 
Farbe RAL 9016 
Kapillarrohr 0-2 m  m
EAN 5702420020709 
Ausschreibungstext Thermostatisches Fühlerelement mit Überwurfmutter (Gewindeanschluß M 30 x 1,5) gemäß DIN EN 215 passend ohne Adapter auf Ventilheiz- körper (Fertigheizkörper) der Firmen: Biasi, Dianorm, Diatherm, Ferroli, Finimetal, Henrad, Kermi, Purmo, Radson, Superia und Veha flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement für die Auslegung mit kleinen P-Bändern, Frostschutzsicherung, Temperaturbereich: 8 - 28 C Fernfühler für Gewindeanschluß, Kapillarrohrlänge ausziehbar bis 2 m begrenz- und blockierbar Fabrikat Danfoss Typ RAW-K 5032 Bestell-Nr. 013G5032