Heizkörperthermostate

013G5012



Fühlerelemente RAW

013G5012

Technische Daten



Bestellnummer 013G5012 
Typ RAW 5012 
Beschreibung Fühlerelement RAW 5012  
Ausführung Fernfühler 
Anschluss RA 2000 
Temperatur- bereich °C 8-28 
Farbe RAL 9016 
Kapillarrohr 0-2 m  m
EAN 5702420020242 
Ausschreibungstext Thermostatisches Fühlerelement mit Schnappbefestigung gemäß DIN EN 215 flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement für die Auslegung mit kleinen P-Bändern, Frostschutzsicherung, Temperaturbereich: 8 - 28 C Fernfühler, mit Schnappbefestigung, Montage ohne Werkzeug, Kapillarrohrlänge ausziehbar bis 2 m Fabrikat Danfoss Typ RAW 5012 Bestell-Nr. 013G5012