Heizkörperthermostate

013G4743



Universalanschlussarmatur VHS

013G4743

Technische Daten



Bestellnummer 013G4743 
Typ VHS-UN 
Bauform Eck 
Anschluss Heizkörper G 3/4 
Anschluss Anlage G 3/4 
Kvs-Wert mit Stellantrieb 0.02-0.55 
Kvs 0.57 
Max. Betriebs- temperatur 120  °C
Empfohlener Differenzdruck 0.05 - 0.2  bar
Max. Differenz- druck 0.6  bar
Prüfdruck 16  bar
Max. Betriebs- druck 10  bar
EAN 5702420036120 
Tender Text Anschlußarmatur Typ VHS-UN absperrbar mit Anschlußmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur, mit inte- griertem, voreinstellbarem Ventil, Mittenbstand 50 mm Ausführung: G 3/4 Eck Kvs-Wert mit Stellantrieb: 0,02-0,55 Kv-Wert bei AP Bereich 1/2K mit RA-Fühler 0,31/0,48 Heizkörper: G 3/4 Anlage: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Typ: VHS-UN Bestell-Nr.: 013G4743