Heizkörperthermostate

013G3270



Lanzenventile

013G3270

Technische Daten



Bestellnummer 013G3270 
Typ RA 15/6T 
Ausführung Wandanschluss 
Anlagen Anschluss Rp 1/2 
Radiator Anschluss R 1/2 
Kv-Werte bei Xp=2K 2.0 
Max. Betriebs- druck 10  bar
Max. Differenz- druck 0,6  bar
Prüfdruck 16  bar
Max. Betriebs- temperatur 120  C
EAN 5702420003993 
Ausschreibungstext Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze. O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen- entleerung auswechselbar, max. Betriebsdruck: 10 bar max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C, kv-Wert bei Xp = 2 K: 2,0 m3/h Verteilerverhältnis: 35 % Mittenabstand: 40 mm Ausführung: seitlicher Anschluss Anschluss Anlage: R 1/2 IG Fabrikat: Danfoss Typ: RA 15/6 T Bestell-Nr.: 013G3270