Heizkörperthermostate

013G3215



Lanzenventile

013G3215

Technische Daten



Bestellnummer 013G3215 
Typ RA 15/6TB 
Ausführung Wandanschluss 
Anlagen Anschluss Rp 1/2 
Radiator Anschluss R 1/2 
Kv-Werte bei Xp=2K 0.82 
Max. Betriebs- druck 10  bar
Max. Differenz- druck 0,6  bar
Prüfdruck 16  bar
Max. Betriebs- temperatur 120  C
EAN 5702420020839 
Ausschreibungstext Thermostatisches Lanzenventil für Zweirohranlagen Gehäuse aus Messing MS 58, matt vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen- entleerung auswechselbar, Mittenabstand: 40 mm max. Betriebsdruck: 10 bar max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C, kv-Wert bei Xp = 2 K: 0,82 m3/h Ausführung: seitlicher Anschluss Anschluss Anlage: R 1/2 IG Fabrikat: Danfoss Typ: RA 15/6TB Bestell-Nr.: 013G3215