Klimakomponenten

013G3096



RA-C Kühl-/Heizventil

013G3096

Technische Daten



Bestellnummer 013G3096 
Typ RA-C 20 
Bauform Durchgang 
Anschluss 2 x G 1 A 
kv - Bereich bei Xp = 1.0 - 3.0 K 0.80/2.60 
Kvs-Wert mit Stellantrieb 0.40-3.30 
Max. Betriebsdruck 10  bar
Max Diff. Druck 0,6  bar
Prüfdruck 16  bar
Betriebstemp. 10 - 120  °C