Klimakomponenten

013G3094



RA-C Kühl-/Heizventil

013G3094

Technische Daten



Bestellnummer 013G3094 
Typ RA-C 15 
Bauform Durchgang 
Anschluss 2 x G 3/4 A 
kv - Bereich bei Xp = 1.0 - 3.0 K 0.30/0.90 
Kvs-Wert mit Stellantrieb 0.40-1.20 
Max. Betriebsdruck 10  bar
Max Diff. Druck 0,6  bar
Prüfdruck 16  bar
Betriebstemp. 10 - 120  °C