Fernwärmestationen

005G7634



DSA 1 MIDI (ECL 310)

005G7634

Technische Daten



Bestell-Nr. 005G7634 
Typ DSA1 MIDI H-90HTS035 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 25  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 140  °C
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Nein 
Trinkwarmwasserzirkulation Nein 
Leistung HE 90  kW
Regelung HE Elektronisch 
Heizungstemperaturbereich 30 - 100  * C
Durchfluss, sekundär, Heizung 3.86  l/h
Anschluss Primary: G 1.1/4"
Rp 1-1.1/2"
 
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Einschl. 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1078 x W 1100 x D 655  mm
Abmessungen mit Verkleidung H 1078 x W 1100 x D 655  mm
Gewicht 150  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper