UNISTAT 1016 LT (ECL 310) ohne Wärmemengenzähler



Unistat 1016A

UNISTAT 1016 LT (ECL 310) ohne Wärmemengenzähler

Technische Daten



Bestell-Nr. 004X3646 
Typ UNISTAT 1016 LT (ECL 310) ohne WMZ (mit Passstück) 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 95  °C
Leistung HE 16  kW
Regelung HE Elektronisch 
Anschluss Primär: G 3/4"
Sekundär: Rp 3/4"
Einbaulänge Wärmezähler: G 3/4" × 110 mm
 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Abmessungen mit Verkleidung H 870 x B 490 x T 337 (inkl. Anschlüsse)  mm
Gewicht 40-45  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer