Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-FLS 420, Durchgangsventil, Stellantrieb ohne Sicherheitsfunktion - 004X1440



ThermoDual®-FLS

ThermoDual®-FLS 420, Durchgangsventil, Stellantrieb ohne Sicherheitsfunktion - 004X1440

Technische Daten



Bestell-Nr. 004X1440 
Typ ThermoDual®-FLS 420, Durchgangsventil, Stellantrieb ohne Sicherheitsfunktion 
Anwendungsbereich TWW 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 25  bar
Anzahl der Haushalte 106 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 150  °C
Leistung TWW 420  kW
Regelung TWW Elektronisch 
KW, statischer Druck 1  bar
TWW-Temperatur 10 / 60 
Durchfluss-WW, primär 7800 
Durchfluss-WW, sekundär 7800  L/St
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Ja 
Trinkwarmwasserzirkulation Ja 
Spitzendurchflussmenge 7200  m³/h
Heizungstemperaturbereich 70 / 25  * C
Anschluss 60,3mm 
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1940 x W 910 x D 590  mm
Gewicht 108.34  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper