Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-FLS 350, 3-Wege-Mischkreis mit Hocheffizienz-Heizungspumpe - 004X1427



ThermoDual®-FLS

ThermoDual®-FLS 350, 3-Wege-Mischkreis mit Hocheffizienz-Heizungspumpe - 004X1427

Technische Daten



Bestell-Nr. 004X1427 
Typ ThermoDual®-FLS 350, 3-Wege-Mischkreis mit Hocheffizienz-Heizungspumpe 
Anwendungsbereich TWW 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 10  bar
Anzahl der Haushalte 81 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 90  °C
Leistung TWW 350  kW
Regelung TWW Elektronisch 
KW, statischer Druck 1  bar
TWW-Temperatur 10 / 60 
Durchfluss-WW, primär 6300 
Durchfluss-WW, sekundär 6300  L/St
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Ja 
Trinkwarmwasserzirkulation Ja 
Spitzendurchflussmenge 6000  m³/h
Heizungstemperaturbereich 70 / 25  * C
Anschluss Rp 1.1/2" 
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1940 x W 910 x D 590  mm
Gewicht 95.27  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Copper