004X1413



ThermoDual®-CM

004X1413

Technische Daten



Bestell-Nr. 004X1413 
Typ ThermoDual®-CM 210 - Primärseitige Regelungsvariante: Durchgangsventil, Stellantrieb ohne Sicherheitsfunktion 
Anwendungsbereich TWW 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Anzahl der Haushalte 36+ 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 150  °C
Leistung TWW 210  kW
Regelung TWW Elektronisch 
KW, statischer Druck 1  bar
TWW-Temperatur 10 / 60 
Anschlussart TWW Anschluss für Speicher 
Durchfluss-WW, primär 3800 
Durchfluss-WW, sekundär 3800  L/St
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Ja 
Trinkwarmwasserzirkulation Ja 
Dauerzapfmenge 3600  m³/h
Spitzendurchflussmenge 3600  m³/h
Heizungstemperaturbereich 70 / 25  * C
Anschluss 42,4mm 
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1940 x W 910 x D 590  mm
Gewicht 94.44  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer 
Anmerkungen Speicher separat bestellen