Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoClean® Combi - 004X1354



ThermoClean® Combi

ThermoClean® Combi - 004X1354

Technische Daten



Bestell-Nr. 004X1354 
Typ ThermoClean®-Combi 500 
Anwendungsbereich TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 90  °C
Leistung TWW 72  kW
Regelung TWW Durchflussprinzip 
Speicherinhalt 500  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Anzahl der Wärmeübertrager 2 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer