Trinkwasser-Erwärmungssysteme

MultiHeat - 004X1307



MultiHeat

MultiHeat - 004X1307

Technische Daten



Bestell-Nr. 004X1307 
Typ MultiHeat-036-TCTRL-P 
Anwendungsbereich TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 16 (25)  bar
PN (Sek.) 10  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 90 (150)  °C
Leistung TWW 80  kW
Regelung TWW Durchflussprinzip 
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 2000 x B 1100 x T 550  mm
Gewicht 71  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer