Fernwärmestationen

Termix VX 28, HW OP, Typ 2, ECL 310 mit Wärmedämmung



Termix VX 28 HW OP (ECL 310)

Termix VX 28, HW OP, Typ 2, ECL 310 mit Wärmedämmung

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U8960 
Typ Termix VX 28, HW OP, Typ 2 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 120  °C
KW, statischer Druck 0,5  bar
Anschlussart TWW Anschluss für Speicher 
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Ja 
Trinkwarmwasserzirkulation Nein 
Leistung HE 80 - 100  kW
Regelung HE Elektronisch 
Anschluss FW: 1"(AG)
TWE: 3/4"(AG)
HE: 1" (IG)
 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Abmessungen ohne Verkleidung H 940 x B 620 x T 522  mm
Gewicht 50  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer 
EAN 5706560814259