Fernwärmestationen

VX Solo H OP, Typ 2, ELC 310 ohne Schlüssel, mit Rohrdämmung, STW und Verkleidung



VX Solo HOP (ECL 310)

VX Solo H OP, Typ 2, ELC 310 ohne Schlüssel, mit Rohrdämmung, STW und Verkleidung

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U8659 
Typ VX Solo H OP, Typ 2, ELC 310 ohne Schlüssel, STW 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 120  °C
Leistung HE 30  kW
Regelung HE Elektronisch 
Heizungstemperaturbereich 90/51 - 50/70  * C
Anschluss FW: G 3/4" (AG)
HE: Rp 3/4" (IG)
 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 640 x W 440 x D 250   mm
Abmessungen mit Verkleidung H 640 x B 440 x T 250  mm
Gewicht 45  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer