Trinkwasser-Erwärmungssysteme

Akva Lux II, Type 2 mit Wärmedämmung und Verkleidung



Akva Lux II

Akva Lux II, Type 2 mit Wärmedämmung und Verkleidung

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U8246 
Typ Akva Lux II, Type 2 mit Verkleidung 
Anwendungsbereich TWW 
Anschluss - Heizung Direkt 
PN 16  bar
Anzahl der Haushalte 3-4 
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 120  °C
Leistung TWW 32.3 - 53  kW
Regelung TWW Durchfluss / Thermostatisch 
TWW-Temperatur 10 / 45 
Anschlussart TWW Durchflusssystem 
Durchfluss-WW, primär 1100 L/St bei 53 kW / FW 60° C 
Trinkwarmwasserzirkulation Wahlfrei 
Dauerzapfmenge 21,84 l/min at 53 kW / DH 60°C  m³/h
Anschluss FW+KW+TWE: R 3/4" (AG)
Zirkulation: R 1/2" (AG)
 
Ausführung Wandmontage 
Verkleidung Weißlackiertes Stahlblech 
Abmessungen ohne Verkleidung H 463 x W 306 x D 190  mm
Abmessungen mit Verkleidung H 410 x B 310 x T 210  mm
Gewicht 9  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer