Trinkwasser-Erwärmungssysteme

Legiomin® - 004U1842



Legiomin®

Legiomin® - 004U1842

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1842 
Typ Legiomin® 350-130-80 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 150 (95)  °C
Leistung TWW 80  kW
Speicherinhalt 350  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1730 x B 895 x T 935  mm
Gewicht 89  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer