Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1816



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1816

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1816 
Typ ThermoDual®-S 900-80 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 80  kW
Speicherinhalt 900  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1900 x B 1105 x T 1255  mm
Gewicht 147  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer