Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1813



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1813

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1813 
Typ ThermoDual®-S 750-130 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 130  kW
Speicherinhalt 750  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 2045 x B 1020 x T 1135  mm
Gewicht 146  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer