Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1812



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1812

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1812 
Typ ThermoDual®-S 750-100 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 100  kW
Speicherinhalt 750  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 2045 x B 1020 x T 1135  mm
Gewicht 144  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer