Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1806



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1806

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1806 
Typ ThermoDual®-S 650-100 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 100  kW
Speicherinhalt 650  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1830 x B 1020 x T 1135  mm
Gewicht 129  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer