Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1801



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1801

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1801 
Typ ThermoDual®-S 500-130 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 130  kW
Speicherinhalt 500  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1765 x B 895 x T 1035  mm
Gewicht 100  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer