Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1794



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1794

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1794 
Typ ThermoDual®-S 350-100 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 100  kW
Speicherinhalt 350  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1725 x B 895 x T 935  mm
Gewicht 84  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer