Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1793



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1793

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1793 
Typ ThermoDual®-S 350-80 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 80  kW
Speicherinhalt 350  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1725 x B 895 x T 935  mm
Gewicht 82  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer