Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1788



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1788

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1788 
Typ ThermoDual®-S 300-100 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 100  kW
Speicherinhalt 300  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1760 x B 860 x T 885  mm
Gewicht 77  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer