Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1780



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1780

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1780 
Typ ThermoDual®-S 200-25 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 25  kW
Speicherinhalt 200  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1595 x B 760 x T 835  mm
Gewicht 68  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer