Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1779



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1779

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1779 
Typ ThermoDual®-S 100-44 VA 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 44  kW
Speicherinhalt 100  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1290 x B 610 x T 730  mm
Gewicht 45  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer