Trinkwasser-Erwärmungssysteme

ThermoDual®-S - 004U1778



ThermoDual®-S

ThermoDual®-S - 004U1778

Technische Daten



Bestell-Nr. 004U1778 
Typ ThermoDual®-S 100-22 VA 
Anwendungsbereich TWW 
PN 25  bar
PN (Sek.) 10  bar
Leistung TWW 22  kW
Speicherinhalt 100  l
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Nicht erhältlich 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1290 x B 610 x T 670  mm
Gewicht 40  kg
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer