Wärmeübertrager

XB 37 H/L/M, 1-Kreis



XB 37 H/L/M, 1-Kreis

XB 37 H/L/M, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004H7270 
Typ XB 37L-1-10 
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss A-Gewinde 
Anschluss- grösse G 1 x 20mm 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 10 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Glycolic water up to 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 0,43  m2
Füllvolumen 0,41  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp L 
Plattenhöhe 525  mm
Gesamtlänge 52,5  mm
Gesamtbreite 119  mm
EAN 5702425095436