Wärmeübertrager

XGF100-050H



XGF100-050H

XGF100-050H

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004H7068 
Typ XGF 100-50H-1-60 
max. Betriebsdruck 16 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN100 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 60 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Kreislaufwasser 
Medium 2 Kreislaufwasser 
tmin -10  °C
tmax 150  °C
Wärmeaustauscherfläche 26,97  m2
Füllvolumen 20,3  l
Plattenwerkstoff EN 1.4301 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 1603  mm
Gesamtlänge 944  mm
Gesamtbreite 510  mm
Werkstoff Dichtungen EPDM 
EAN 5702425097959