Wärmeübertrager

XGF100-034 H/L/M



XGF100-034 H/L/M

XGF100-034 H/L/M

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004H7004 
Typ XGF 100-34H-1-80 
max. Betriebsdruck 16 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN100 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 80 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Kreislaufwasser 
Medium 2 Kreislaufwasser 
tmin -10  °C
tmax 150  °C
Wärmeaustauscherfläche 23,4  m2
Füllvolumen 11,7  l
Plattenwerkstoff EN 1.4301 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 1185  mm
Gesamtlänge 944  mm
Gesamtbreite 510  mm
Werkstoff Dichtungen EPDM 
EAN 5702425093753