Wärmeübertrager

XGF100-034 H/L/M



XGF100-034 H/L/M

XGF100-034 H/L/M

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004H7001 
Typ XGF 100-34H-1-50 
max. Betriebsdruck 16 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN100 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 50 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Kreislaufwasser 
Medium 2 Kreislaufwasser 
tmin -10  °C
tmax 150  °C
Wärmeaustauscherfläche 14,4  m2
Füllvolumen 7,2  l
Plattenwerkstoff EN 1.4301 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 1185  mm
Gesamtlänge 644  mm
Gesamtbreite 510  mm
Werkstoff Dichtungen EPDM 
EAN 5702425093722