Fernwärmestationen

004F4832



DSP 1 MAXI (ECL 310)

004F4832

Technische Daten



Bestell-Nr. 004F4832 
Typ DSP 1 MAXI - PD-22 LT I300 
Anwendungsbereich HE 
Anschluss - Heizung Indirekt 
PN 16  bar
Max. FW-Vorlauf-Temperatur 100  °C
Anschluss für Trinkwarmwasserspeicher Nein 
Leistung HE 300 - 400  kW
Regelung HE Elektronisch 
Durchfluss, sekundär, Heizung 15,8  l/h
Anschluss Prim. DN40 / Sek. DN65 
Ausführung Bodenmontage 
Verkleidung Wahlfrei 
Wärmedämmung Einschl. 
Abmessungen ohne Verkleidung H 1670 x B 1150 x T 750  mm
Anzahl der Wärmeübertrager 1 
Wärmeübertragerausführung Gelötet 
Wärmeübertragerplattenmaterial AISI 316 
Wärmetauscherlot Kupfer