004B2470



XB 70 H/L/M, 1-Kreis

004B2470

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B2470 
Typ XB 70L-1 140  
max. Betriebsdruck 25 / 16 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN 65 / DN 100 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 140 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 35,33  m2
Füllvolumen 37,95  l
Plattenwerkstoff Edelstahl, W-Nr. 1.4404 
Plattentyp L 
Plattenhöhe 1110  mm
Gesamtlänge 478  mm
Gesamtbreite 365  mm
EAN 5702421900741 

Zubehör



004B2570 Wärmedämmung
004B2925 Konsolen