004B2450



XB 70 H/L/M, 1-Kreis

004B2450

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B2450 
Typ XB 70L-1 100  
max. Betriebsdruck 25 / 16 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN 65 / DN 100 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 100 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 25,09  m2
Füllvolumen 26,95  l
Plattenwerkstoff Edelstahl, W-Nr. 1.4404 
Plattentyp L 
Plattenhöhe 1110  mm
Gesamtlänge 370  mm
Gesamtbreite 365  mm
EAN 5702421900710 

Zubehör



004B2550 Wärmedämmung
004B2925 Konsolen