Wärmeübertrager

XB 06 H/L, 1-Kreis



XB 06 H/L, 1-Kreis

XB 06 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B2025 
Typ XB 06L-1-10  
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss A-Gewinde 
Anschluss- grösse G 3/4 x 20mm  
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 10 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 0,18  m2
Füllvolumen 0,1  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp L 
Plattenhöhe 320  mm
Gesamtlänge 42,5  mm
Gesamtbreite 95  mm
EAN 5706560364310 

Zubehör



003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003N5070 Gewindeanschluss-Set
003N5090 Anschweissenden-Set
004B1191 Wärmedämmung
Anschweissenden Anschlussverschraubungen
Lötanschluss Anschlussverschraubungen
Lötanschluss Anschlussverschraubungen
Gewindeanschluss Anschlussverschraubungen
004B2948 Konsolen
Gewindeanschluss Anschlussverschraubungen