Wärmeübertrager

004B2020



XB 70 H/L/M, 1-Kreis

004B2020

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B2020 
Typ XB 70H-1-140  
max. Betriebsdruck 25 / 16 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN65 / DN100 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 140 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 35,33  m2
Füllvolumen 37,95  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 1110  mm
Gesamtlänge 478  mm
Gesamtbreite 365  mm
EAN 5702421903421 

Zubehör



004B2570 Wärmedämmung
004B2925 Konsolen