XB 70 H/L/M, 1-Kreis



XB 70 H/L/M, 1-Kreis

XB 70 H/L/M, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B2015 
Typ XB 70H-1-80  
max. Betriebsdruck 25 / 16 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN65 / DN100 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 80 
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 19,97  m2
Füllvolumen 21,45  l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L) 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 1110  mm
Gesamtlänge 316  mm
Gesamtbreite 365  mm
EAN 5702421903377 

Zubehör



004B2550 Wärmedämmung
004B2925 Konsolen