Wärmeübertrager

XB 66 H, 1-Kreis



XB 66 H, 1-Kreis

XB 66 H, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell-Nr.: 004B1992 
Typ XB 66H-1-90 
max. Betriebsdruck 25 
Anschluss Flansch 
Anschluss- grösse DN 65 
Anzahl Kreise 1 
Platten- anzahl 90 
Medium Circulation water 
tmin -10  °C
tmax 180  °C
Wärmeaustauscherfläche 16,1  m2
Füllvolumen 9,64  l
Plattenwerkstoff EN 1.4404 
Plattentyp H 
Plattenhöhe 706  mm
Gesamtlänge 222,5  mm
Gesamtbreite 296  mm
EAN 5710104047966